Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TD 1, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TD 1, R290

068N7736

Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 3.14, Pressure equalization: Internally equalized

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikat ULSA7200
Certyfikaty, aprobatyC UL US LISTEDEACUA
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie robocze, maks. [bar]34.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]500 psig
Contains batteriesNo
Części w komplecieBulb strap
Części zamienneTXV accessories
CzynnikR290
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [cal]30.0 in
Długość kapilary [mm]750 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FiguraStraightway
FiltrIntegrated
Grupa produktówExpansion valves
Kierunek przepływu przez zawórStamped 1-way arrow
Maks. temperatura elementu [°C]100 °C
Maks. temperatura elementu [°F]210 °F
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve SW ADJ I/32
Materiał korpusuBrass
Materiał przyłączaCopper
Nastawa fabryczna [psig]76.9 psig
NastawnyYes
Nazwa produktuThermostatic expansion valve
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym32 pc
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajIndustrial pack
Port zrównoważony [Tak/Nie]No
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt identyczny068N7721
Przegrzanie statyczne (SS) [°C]3.00 °C
Przegrzanie statyczne (SS) [°F]5.40 °F
PrzepływSingle-flow
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar dyszy3
Rozmiar wlotu [mm]6.00 mm
Rozmiar wylotu [mm]10.00 mm
SCIP dossier no.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP dossier product nameTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
SerwisNo
Typ produktuTD 1
Typ przyłącza wlotowegoSolder, ODF
Typ przyłącza wylotowegoSolder, ODF
Ustawianie wartości przegrzaniaAdjustable
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Wydajności dysz [kW]3.14 kW
Wydajności dysz [TR]0.89 TR
Wyrównywanie ciśnieniaInternally equalized
Zakres nastawy, maks. [°C]10 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]50 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-40 °C
Zakres nastawy, min. [°F]-40 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.202 Kilogram
Masa netto0.178 Kilogram
Objętość0.474 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255008514
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm