Danfoss logo
Thermostatic expansion valve,  TD1 v2 Straight way, WEB068N7604

Termostatyczny zawór rozprężny, TD 1, R134a; R513A

068N7674

Zakres temperatur [°C]: -40 - 10, Wydajności dysz [kW]: 2.01, Wyrównywanie ciśnienia: Wewnętrznie wyrównany

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikat ULSA7200
Certyfikaty, aprobatyWYSTAWIONO C UL USEACUA
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie robocze, maks. [bar]34.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]500 psig
Contains batteriesNo
Części w komplecieOpaska do mocowania czujnika
Części zamienneAkcesoria TXV
CzynnikR134aR513A
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [cal]30.0 in
Długość kapilary [mm]750 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FiguraPrzelotowy
FiltrZintegrowany
Grupa produktówZawory rozprężne
Kierunek przepływu przez zawórWytłoczona strzałka jednokierunkowa
Maks. temperatura elementu [°C]100 °C
Maks. temperatura elementu [°F]210 °F
Material DescriptionTD1 Expansion Valve SW #3 ADJ M/20
Materiał korpusuMosiądz
Materiał przyłączaMiedź
Nastawa fabryczna [psig]36.7 psig
NastawnyTak
Nazwa produktuTermostatyczny zawór rozprężny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Port zrównoważony [Tak/Nie]Brak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przegrzanie statyczne (SS) [°C]3.00 °C
Przegrzanie statyczne (SS) [°F]5.40 °F
PrzepływW jednym kierunku
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar dyszy3
Rozmiar wlotu [cal]3/8 in
Rozmiar wylotowy [cal]1/2 in
SCIP dossier no.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP dossier product nameTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
SerwisBrak
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Typ produktuTD 1
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania, ODF
UL markYes
Ustawianie wartości przegrzaniaRegulowany
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Wydajności dysz [kW]2.01 kW
Wydajności dysz [TR]0.57 TR
Wyrównywanie ciśnieniaWewnętrznie wyrównany
Zakres nastawy, maks. [°F]50 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-40 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.199 Kilogram
Masa netto0.181 Kilogram
Objętość0.489 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424615185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm