Danfoss logo
TDE1 SW

Termostatyczny zawór rozprężny, TDE 1, R134a; R513A

068N7632

Zakres temperatur [°C]: -25 - 20, Wydajności dysz [kW]: 1.19, Wyrównywanie ciśnienia: Wyrównanie zewnętrznie

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikat ULSA7200
Certyfikaty, aprobatyWYSTAWIONO C UL USEACUA
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie robocze, maks. [bar]34.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]500 psig
Contains batteriesNo
Części w komplecieOpaska do mocowania czujnika
Części zamienneAkcesoria TXV
CzynnikR134aR513A
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [cal]30.0 in
Długość kapilary [mm]750 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FiguraPrzelotowy
FiltrZintegrowany
Grupa produktówZawory rozprężne
Kierunek przepływu przez zawórWytłoczona strzałka jednokierunkowa
Maks. temperatura elementu [°C]100 °C
Maks. temperatura elementu [°F]210 °F
Material DescriptionTDE 1 Expansion Valve SW ADJ I/32
Materiał korpusuMosiądz
Materiał przyłączaMiedź
Nastawa fabryczna [psig]36.7 psig
NastawnyTak
Nazwa produktuTermostatyczny zawór rozprężny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym32 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
Port zrównoważony [Tak/Nie]Brak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przegrzanie statyczne (SS) [°C]3.00 °C
Przegrzanie statyczne (SS) [°F]5.40 °F
PrzepływW jednym kierunku
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar dyszy2
Rozmiar wlotu [cal]1/4 in
Rozmiar wylotowy [cal]3/8 in
Rozmiar wyrównania [cal]1/4 in
SCIP dossier no.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP dossier product nameTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
SerwisBrak
Temperature range [°C] [max]20 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
Typ produktuTDE 1
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wyrównawczegoDo lutowania, ODF
UL markYes
Ustawianie wartości przegrzaniaRegulowany
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Wydajności dysz [kW]1.19 kW
Wydajności dysz [TR]0.34 TR
Wyrównywanie ciśnieniaWyrównanie zewnętrznie
Zakres nastawy, maks. [°F]70 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-15 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.206 Kilogram
Masa netto0.182 Kilogram
Objętość0.474 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424227043
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm