Danfoss logo
TD1 AW

Termostatyczny zawór rozprężny, TD 1, R290

068N5704

Zakres Temperatury [°C]: -40 - 10, Wydajności dysz [kW]: 0.87, Wyrównywanie ciśnienia: Wewnętrznie wyrównany

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikat ULSA7200
Certyfikaty, aprobatyWYSTAWIONO C UL US
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie robocze, maks. [bar]34.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]500 psig
Contains batteriesNo
Części w komplecieOpaska do mocowania czujnika
Części zamienneAkcesoria TXV
CzynnikR290
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [cal]30.0 in
Długość kapilary [mm]750 mm
EN13463-3 ocena źródła zapłonuTak
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FiguraKątowy
FiltrZintegrowany
Gr. mat. na potrzeby ograniczenia sprzedażyNorma palności B (RC, CC)
Grupa produktówZawory rozprężne
Kierunek przepływu przez zawórWytłoczona strzałka jednokierunkowa
Maks. temperatura elementu [°C]100 °C
Maks. temperatura elementu [°F]210 °F
Material DescriptionTD1 Expansion Valve AW IP/32
Materiał korpusuMosiądz
Materiał przyłączaMiedź
NastawnyBrak
Nazwa produktuTermostatyczny zawór rozprężny
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym32 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Port zrównoważony [Tak/Nie]Brak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przegrzanie statyczne (SS) [°C]0.00 °C
Przegrzanie statyczne (SS) [°F]0.00 °F
PrzepływW jednym kierunku
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar dyszy0
Rozmiar wlotu [mm]6.00 mm
Rozmiar wylotu [mm]10.00 mm
SCIP dossier no.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP dossier product nameTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
SerwisBrak
Typ produktuTD 1
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania, ODF
UL markYes
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Wydajności dysz [kW]0.87 kW
Wydajności dysz [TR]0.25 TR
Wyrównywanie ciśnieniaWewnętrznie wyrównany
Zakres nastawy, maks. [°C]10 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]50 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-40 °C
Zakres nastawy, min. [°F]-40 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.168 Kilogram
Masa netto0.145 Kilogram
Objętość0.484 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424596132
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm