Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TDN 1

Termostatyczny zawór rozprężny, TD 1, R290

068N2019

Zakres Temperatury [°C]: -40 - 10, Wydajności dysz [kW]: 0.6, Wyrównywanie ciśnienia: Wewnętrznie wyrównany
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: TD 1 / TDE 1

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyEACLLC CDC TYSK
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie robocze, maks. [bar]34.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]500 psig
Contains batteriesNo
Części w komplecieUchwyt czujnika
Części zamienneAkcesoria TXV
CzynnikR290
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [cal]30.0 in
Długość kapilary [mm]750 mm
EN13463-3 ocena źródła zapłonuTak
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FiguraKątowy
FiltrZintegrowany
Gr. mat. na potrzeby ograniczenia sprzedażyNorma palności B (RC, CC)
Grupa produktówZawory rozprężne
Kierunek przepływu przez zawórWytłoczona strzałka jednokierunkowa
Maks. temperatura elementu [°C]100 °C
Maks. temperatura elementu [°F]210 °F
Material DescriptionTD1 Expansion Valve AW M/20
Materiał korpusuMosiądz
Materiał przyłączaMiedź
Nastawa fabryczna [psig]60.3 psig
NastawnyBrak
Cecha
Wartość
Nazwa produktuTermostatyczny zawór rozprężny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Port zrównoważony [Tak/Nie]Brak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przegrzanie statyczne (SS) [°C]3.00 °C
Przegrzanie statyczne (SS) [°F]5.40 °F
PrzepływW jednym kierunku
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar dyszy0
Rozmiar wlotu [cal]1/4 in
Rozmiar wylotowy [cal]3/8 in
SCIP dossier no.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP dossier product nameTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
SerwisBrak
Typ produktuTD 1
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania, ODF
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Wydajności dysz [kW]0.60 kW
Wydajności dysz [TR]0.16 TR
Wyrównywanie ciśnieniaWewnętrznie wyrównany
Zakres nastawy, maks. [°C]10 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]50 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-40 °C
Zakres nastawy, min. [°F]-40 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.174 Kilogram
Masa netto0.147 Kilogram
Objętość0.484 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428907095
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm