Danfoss logo
Thermostatic expansion valve_WEB068N9691

Termostatyczny zawór rozprężny, TD 1, R134a; R513A

068N2014

Zakres Temperatury [°C]: -25 - 15, Wydajności dysz [kW]: 3.1, Wyrównywanie ciśnienia: Wewnętrznie wyrównany
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: TD 1 / TDE 1

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyEACLLC CDC TYSK
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie robocze, maks. [bar]34.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]500 psig
Contains batteriesNo
Części w komplecieUchwyt czujnika
Części zamienneAkcesoria TXV
CzynnikR134aR513A
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [cal]30.0 in
Długość kapilary [mm]750 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FiguraKątowy
FiltrZintegrowany
Grupa produktówZawory rozprężne
Kierunek przepływu przez zawórWytłoczona strzałka jednokierunkowa
Maks. temperatura elementu [°C]100 °C
Maks. temperatura elementu [°F]210 °F
Material DescriptionTDN 1 Expansion Valve AW M/20
Materiał korpusuMosiądz
Materiał przyłączaMiedź
Nastawa fabryczna [psig]36.7 psig
NastawnyBrak
Nazwa produktuTermostatyczny zawór rozprężny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Port zrównoważony [Tak/Nie]Brak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przegrzanie statyczne (SS) [°C]3.00 °C
Przegrzanie statyczne (SS) [°F]5.40 °F
PrzepływW jednym kierunku
Punkt MOP [°C]20 °C
Punkt MOP [°F]68 °F
Punkt MOP [psig]MOP 70
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar dyszy4
Rozmiar wlotu [mm]10.00 mm
Rozmiar wylotu [mm]12.00 mm
SCIP dossier no.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP dossier product nameTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
SerwisBrak
Typ produktuTD 1
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania, ODF
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Wydajności dysz [kW]3.10 kW
Wydajności dysz [TR]0.90 TR
Wyrównywanie ciśnieniaWewnętrznie wyrównany
Zakres nastawy, maks. [°C]15 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]60 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-25 °C
Zakres nastawy, min. [°F]-15 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.175 Kilogram
Masa netto0.146 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.473 Liter
EAN/UPC5702428907330