Danfoss logo
SYM3D_01_068N0011

Termostatyczny zawór rozprężny, TDE 1, R290

068N0011

Zakres temperatur [°C]: -25 - 15, Wydajności dysz [kW]: 3.14, Wyrównywanie ciśnienia: Wyrównanie zewnętrznie

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikat ULSA7200
Certyfikaty, aprobatyWYSTAWIONO C UL USEACLLC CDC TYSK
Ciśnienie robocze, maks. [bar]34.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]500 psig
Contains batteriesNo
Części w komplecieOpaska do mocowania czujnika
Części zamienneAkcesoria TXV
CzynnikR290
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [cal]30.0 in
Długość kapilary [mm]750 mm
EN13463-3 ocena źródła zapłonuTak
FiguraPrzelotowy
FiltrZintegrowany
Grupa produktówZawory rozprężne
Kierunek przepływu przez zawórWytłoczona strzałka jednokierunkowa
Maks. temperatura elementu [°C]100 °C
Maks. temperatura elementu [°F]210 °F
Material DescriptionTDE 1 Expansion Valve SW #3B ADJ M/20
Materiał korpusuMosiądz
Materiał przyłączaMiedź
NastawnyTak
Nazwa produktuTermostatyczny zawór rozprężny
Nieszczelność [%]15 % RH
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Port zrównoważony [Tak/Nie]Brak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przegrzanie statyczne (SS) [°C]3.00 °C
Przegrzanie statyczne (SS) [°F]5.40 °F
PrzepływW jednym kierunku
Rozmiar dyszy3
Rozmiar wlotu [cal]3/8 in
Rozmiar wylotowy [cal]1/2 in
Rozmiar wyrównania [cal]1/4 in
SerwisBrak
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
Typ produktuTDE 1
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wyrównawczegoDo lutowania, ODF
Ustawianie wartości przegrzaniaRegulowany
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Wydajności dysz [kW]3.14 kW
Wydajności dysz [TR]0.89 TR
Wyrównywanie ciśnieniaWyrównanie zewnętrznie
Zakres nastawy, maks. [°F]60 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-13 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.207 Kilogram
Masa netto0.19 Kilogram
Objętość0.489 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255266273
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm