Korpus zaworu dla zaworu rozprężnego, TEH, Do lutowania, ODF, Do lutowania, ODM
067B4023
Figura: Kątowy, Zastosowanie produktu: TQ 20; TQ 12; TE 12; TE 20, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODM
067B4023
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | LLC CDC TYSK |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | Śrubypodkładki |
| Części zamienne | Akcesoria TXV |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Figura | Kątowy |
| Grupa produktów | Zawory rozprężne |
| Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
| Material Description | "TE 12;TE 20;TQ 12;TQ 20 Valve body" |
| Materiał korpusu | Mosiądz |
| Materiał przyłącza | Mosiądz |
| Nazwa produktu | Korpus zaworu dla zaworu rozprężnego |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 32 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Port zrównoważony [Tak/Nie] | Brak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przepływ | W jednym kierunku |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar wlotu [cal] | 7/8 in |
| Rozmiar wylotowy [cal] | 1 1/8 in |
| SCIP dossier no. | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| SCIP dossier product name | TE |
| Serwis | Części zamienne TXV |
| Serwis, seria części zamiennych | TE 20TQ 12TQ 20 |
| Typ produktu | TEH |
| Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
| Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODM |
| Zastosowanie produktu | TE 12TE 20TQ 12TQ 20 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.41 Kilogram |
| Masa netto | 0.335 Kilogram |
| Objętość | 0.307 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428094054 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |