Korpus zaworu dla zaworu rozprężnego, TEH, Kołnierz, 22 mm, Kołnierz, 25 mm
067B4015
Figura: Przelotowy, Zastosowanie produktu: TQ 12; TE 12, Typ przyłącza wlotowego: Kołnierz, Rozmiar wlotu [mm]: 22, Typ przyłącza wylotowego: Kołnierz, Rozmiar wylotu [mm]: 25
067B4015
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | LLC CDC TYSK |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | Śrubypodkładki |
| Części zamienne | KołnierzeAkcesoria TXV |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Figura | Przelotowy |
| Grupa produktów | Zawory rozprężne |
| Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
| Material Description | TE 12;TQ 12 Valve body |
| Materiał korpusu | Mosiądz |
| Materiał przyłącza | Mosiądz |
| Nazwa produktu | Korpus zaworu dla zaworu rozprężnego |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 16 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Port zrównoważony [Tak/Nie] | Brak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przepływ | W jednym kierunku |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar wlotu [mm] | 22.00 mm |
| Rozmiar wylotu [mm] | 25.00 mm |
| SCIP dossier no. | 3e6257ae-4c71-440b-b37c-a7fc7f28ad0e |
| SCIP dossier product name | TD/TDE1 |
| Serwis | Części zamienne TXV |
| Serwis, seria części zamiennych | TE 12TQ 12 |
| Typ produktu | TEH |
| Typ przyłącza wlotowego | Kołnierz |
| Typ przyłącza wylotowego | Kołnierz |
| Zastosowanie produktu | TE 12TQ 12 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.356 Kilogram |
| Masa netto | 1.1 Kilogram |
| Objętość | 0.854 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428321181 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |