Danfoss logo
Valve body for expansion valve, Type: TE 5

Korpus zaworu dla zaworu rozprężnego, TEH, Do lutowania, ODF, Do lutowania, ODF

067B4009

Figura: Kątowy, Zastosowanie produktu: TE 5, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyLLC CDC TYSK
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Części w komplecieŚrubypodkładki
Części zamienneAkcesoria TXV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FiguraKątowy
Grupa produktówZawory rozprężne
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Material DescriptionTE 5 Valve body
Materiał korpusuMosiądz
Materiał przyłączaMosiądz
Nazwa produktuKorpus zaworu dla zaworu rozprężnego
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym32 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Port zrównoważony [Tak/Nie]Brak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
PrzepływW jednym kierunku
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar wlotu [cal]1/2 in
Rozmiar wylotowy [cal]5/8 in
SCIP dossier no.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier product nameTE
SerwisCzęści zamienne TXV
Serwis, seria części zamiennychTE 5
Typ produktuTEH
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania, ODF
Zastosowanie produktuTE 5

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.284 Kilogram
Masa netto0.26 Kilogram
Objętość0.315 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428321136
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm