Korpus zaworu dla zaworu rozprężnego, TEH, Do lutowania, ODF, 12 mm, Do lutowania, ODF, 16 mm
067B4004
Figura: Kątowy, Zastosowanie produktu: TE 5, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 12, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 16
067B4004
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Certyfikaty, aprobaty | LLC CDC TYSK |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | Śrubypodkładki |
| Części zamienne | Akcesoria TXV |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Figura | Kątowy |
| Grupa produktów | Zawory rozprężne |
| Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
| Material Description | TE 5 Valve body |
| Materiał korpusu | Mosiądz |
| Materiał przyłącza | Mosiądz |
| Nazwa produktu | Korpus zaworu dla zaworu rozprężnego |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 32 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Port zrównoważony [Tak/Nie] | Brak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przepływ | W jednym kierunku |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar wlotu [mm] | 12.00 mm |
| Rozmiar wylotu [mm] | 16.00 mm |
| SCIP dossier no. | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| SCIP dossier product name | TE |
| Serwis | Części zamienne TXV |
| Serwis, seria części zamiennych | TE 5 |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Typ produktu | TEH |
| Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
| Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Zastosowanie produktu | TE 5 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.292 Kilogram |
| Masa netto | 0.26 Kilogram |
| Objętość | 0.308 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428321099 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |