Danfoss logo
TCAE thermostatic expansion valve

Termostatyczny zawór rozprężny, TCAE, R448A

068U4599

Zakres temperatur [°C]: -40 - 10, Wyrównywanie ciśnienia: Wyrównanie zewnętrznie

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyEACUAUL
China RoHS complianceYes with exemptions
Ciśnienie robocze, maks. [bar]45.5 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]660 psig
Contains batteriesNo
Części w komplecieOpaska do mocowania czujnika
Części zamienneAkcesoria TXV
CzynnikR448A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR448A
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [cal]59.0 in
Długość kapilary [mm]1500 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory rozprężne
Kategoria cieczy2
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawórWygrawerowana laserem strzałka jednokierunkowa
Material DescriptionTCAE/s Therm. exp. valve
Materiał korpusuStal nierdzewna
Materiał przyłączaBimetal stal/miedź
Nazwa produktuTermostatyczny zawór rozprężny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przegrzanie statyczne (SS) [°C]4.00 °C
Przegrzanie statyczne (SS) [°F]7.20 °F
PrzepływDwukierunkowy z dyszą 1-2
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar wlotu [cal]1/2 in
Rozmiar wylotowy [cal]5/8 in
Rozmiar wyrównania [cal]1/4 in
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
SerwisCzęści zamienne TXV
Serwis, seria części zamiennychTCA
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Typ produktuTCAE
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wyrównawczegoDo lutowania, ODF
UL markYes
Ustawianie wartości przegrzaniaRegulowany
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Wyrównywanie ciśnieniaWyrównanie zewnętrznie
Zakres nastawy, maks. [°F]50 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-40 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.219 Kilogram
Masa netto0.205 Kilogram
Objętość0.489 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428045117
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm