Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TCAE

Termostatyczny zawór rozprężny, TCAE, R404A; R452A

068U4597

Zakres Temperatury [°C]: -40 - -5, Wyrównywanie ciśnienia: Wyrównanie zewnętrznie
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: TU / TC

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyEACLLC CDC TYSKUL
China RoHS complianceYes with exemptions
Ciśnienie robocze, maks. [bar]45.5 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]660 psig
Contains batteriesNo
Części w komplecieOpaska do mocowania czujnika
Części zamienneAkcesoria TXV
CzynnikR404AR452A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR404AR452A
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [cal]59.0 in
Długość kapilary [mm]1500 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory rozprężne
Kategoria cieczy2
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawórWygrawerowana laserem strzałka jednokierunkowa
Material DescriptionTCAE/s Therm. exp. valve
Materiał korpusuStal nierdzewna
Materiał przyłączaBimetal stal/miedź
Nazwa produktuTermostatyczny zawór rozprężny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przegrzanie statyczne (SS) [°C]4.00 °C
Cecha
Wartość
Przegrzanie statyczne (SS) [°F]7.20 °F
PrzepływW jednym kierunku
Punkt MOP [°C]0 °C
Punkt MOP [°F]32 °F
Punkt MOP [psig]MOP 65
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar wlotu [mm]10.00 mm
Rozmiar wylotu [mm]16.00 mm
Rozmiar wyrównania [mm]6 mm
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
SerwisCzęści zamienne TXV
Serwis, seria części zamiennychTCA
Typ produktuTCAE
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wyrównawczegoDo lutowania, ODF
UL markYes
Ustawianie wartości przegrzaniaRegulowany
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Wyrównywanie ciśnieniaWyrównanie zewnętrznie
Zakres nastawy, maks. [°C]-5 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]25 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-40 °C
Zakres nastawy, min. [°F]-40 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.22 Kilogram
Masa netto0.201 Kilogram
Objętość0.489 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428514002
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm