Danfoss logo
TUA SW_068U4900, 068U4901

Termostatyczny zawór rozprężny, TUA, R454A

068U3966

Zakres Temperatury [°C]: -40 - 10, Wyrównywanie ciśnienia: Wewnętrznie wyrównany
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: TU / TC

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyEACLLC CDC EURO-TYSKUL
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Ciśnienie robocze, maks. [bar]34.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]500 psig
Contains batteriesNo
Części w komplecieOpaska do mocowania czujnika
Części zamienneAkcesoria TXV
CzynnikR454A
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [cal]59.0 in
Długość kapilary [mm]1500 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory rozprężne
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawórWygrawerowana laserem strzałka jednokierunkowa
Material DescriptionTUA/s Therm. exp. valve
Materiał korpusuStal nierdzewna
Materiał przyłączaBimetal stal/miedź
Nazwa produktuTermostatyczny zawór rozprężny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przegrzanie statyczne (SS) [°C]4.00 °C
Przegrzanie statyczne (SS) [°F]7.20 °F
PrzepływW jednym kierunku
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar wlotu [mm]6.00 mm
Rozmiar wylotu [mm]12.00 mm
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
SerwisCzęści zamienne TXV
Serwis, seria części zamiennychTUA
Typ produktuTUA
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania, ODF
UL markYes
Ustawianie wartości przegrzaniaRegulowany
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Wyrównywanie ciśnieniaWewnętrznie wyrównany
Zakres nastawy, maks. [°C]10 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]50 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-40 °C
Zakres nastawy, min. [°F]-40 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.179 Kilogram
Masa netto0.145 Kilogram
Objętość0.406 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162160473
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm