Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

Element zaworu rozprężnego, TE 55, R134a

067G3222

Zakres temperatur [°C]: -40 - 10, Wyrównywanie ciśnienia: Wyrównanie zewnętrznie

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyEACLLC CDC TYSK
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]28.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]400 psig
Contains batteriesNo
Części w komplecieOpaska do mocowania czujnikaUszczelkaKeyO-ring
Części zamienneAkcesoria TXV
CzynnikR134a
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [cal]118.0 in
Długość kapilary [mm]3000 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówZawory rozprężne
Material DescriptionTEN 55 Element
Materiał korpusuMosiądz
Nazwa produktuElement zaworu rozprężnego
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym9 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar wyrównania [cal]1/4 in
SCIP dossier no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier product nameTE -Thermostatic expansion valve
SerwisCzęści zamienne TXV
Serwis, seria części zamiennychTE 55
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Typ produktuTE 55
Typ przyłącza wyrównawczegoŚrubunek
Typ, oznaczenieElement
Ustawianie wartości przegrzaniaRegulowany
Wyrównywanie ciśnieniaWyrównanie zewnętrznie
Zakres nastawy, maks. [°F]50 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-40 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.776 Kilogram
Masa netto0.625 Kilogram
Objętość2.138 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428094115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm