Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 5, WEB067B9302

Element zaworu rozprężnego, TE 5, R23

067B3394

Zakres temperatur [°C]: -90 - -55, Wyrównywanie ciśnienia: Wyrównanie zewnętrznie

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyEACLLC CDC TYSK
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]28.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]400 psig
Contains batteriesNo
Części w komplecieOpaska do mocowania czujnikaUszczelkaKeyO-ring
Części zamienneAkcesoria TXV
CzynnikR23
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [cal]118.0 in
Długość kapilary [mm]3000 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówZawory rozprężne
Material DescriptionTEB 5 Element
Materiał korpusuMosiądz
Nazwa produktuElement zaworu rozprężnego
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punkt MOP [°C]-50 °C
Punkt MOP [°F]-58 °F
Punkt MOP [psig]MOP 55
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar wyrównania [mm]6 mm
SCIP dossier no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier product nameTE -Thermostatic expansion valve
SerwisCzęści zamienne TXV
Serwis, seria części zamiennychTE 5
Temperature range [°C] [max]-55 °C
Temperature range [°C] [min]-90 °C
Typ produktuTE 5
Typ przyłącza wyrównawczegoDo lutowania, ODF
Typ, oznaczenieElement
Ustawianie wartości przegrzaniaRegulowany
Wyrównywanie ciśnieniaWyrównanie zewnętrznie
Zakres nastawy, maks. [°F]-65 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-130 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.56 Kilogram
Masa netto0.45 Kilogram
Objętość2.254 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428017848
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm