Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 12_067B2512, 067B3377, 067B3531

Element zaworu rozprężnego, TE 12, R448A; R449A

067B3377

Zakres temperatur [°C]: -40 - -15, Wyrównywanie ciśnienia: Wyrównanie zewnętrznie

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyEACLLC CDC TYSK
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]28.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]400 psig
Contains batteriesNo
CzynnikR448AR449A
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [cal]118.0 in
Długość kapilary [mm]3000 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówZawory rozprężne
Material DescriptionTE 12 Element NLMOP
Materiał korpusuMosiądz
Nazwa produktuElement zaworu rozprężnego
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym9 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Cecha
Wartość
Punkt MOP [°C]-10 °C
Punkt MOP [°F]15 °F
Punkt MOP [psig]MOP 45
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar wyrównania [cal]1/4 in
SCIP dossier no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier product nameTE -Thermostatic expansion valve
Serwis, seria części zamiennychTE 12
Temperature range [°C] [max]-15 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Typ produktuTE 12
Typ przyłącza wyrównawczegoŚrubunek
Typ, oznaczenieElement
Wyrównywanie ciśnieniaWyrównanie zewnętrznie
Zakres nastawy, maks. [°F]5 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-40 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.625 Kilogram
Masa netto0.529 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość2.138 Liter
EAN/UPC5702428546065