Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

Element zaworu rozprężnego, TE 20, R404A/R507A

067B3355

Zakres temperatur [°C]: -60 - -25, Wyrównywanie ciśnienia: Wyrównanie zewnętrznie

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyEACLLC CDC TYSK
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]28.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]400 psig
Contains batteriesNo
CzynnikR404A/R507A
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [cal]197.0 in
Długość kapilary [mm]5000 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówZawory rozprężne
Material DescriptionTES 20 Element
Materiał korpusuMosiądz
Nazwa produktuElement zaworu rozprężnego
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym9 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Cecha
Wartość
Punkt MOP [°C]-20 °C
Punkt MOP [°F]-5 °F
Punkt MOP [psig]MOP 30
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar wyrównania [cal]1/4 in
SCIP dossier no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier product nameTE -Thermostatic expansion valve
Serwis, seria części zamiennychTE 20
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Typ produktuTE 20
Typ przyłącza wyrównawczegoŚrubunek
Typ, oznaczenieElement
Wyrównywanie ciśnieniaWyrównanie zewnętrznie
Zakres nastawy, maks. [°F]-15 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-75 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.734 Kilogram
Masa netto0.63 Kilogram
Objętość3.43 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428148184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm