Element zaworu rozprężnego, TE 5, R23
067B3337
Zakres temperatur [°C]: -80 - -55, Wyrównywanie ciśnienia: Wyrównanie zewnętrznie
067B3337
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | EACLLC CDC TYSK |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 28.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 400 psig |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R23 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Długość kapilary [cal] | 118.0 in |
| Długość kapilary [mm] | 3000 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Zawory rozprężne |
| Material Description | TE 5 Element BMOP |
| Materiał korpusu | Mosiądz |
| Nazwa produktu | Element zaworu rozprężnego |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Punkt MOP [°C] | -50 °C |
| Punkt MOP [°F] | -58 °F |
| Punkt MOP [psig] | MOP 55 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar wyrównania [cal] | 1/4 in |
| SCIP dossier no. | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| SCIP dossier product name | TE -Thermostatic expansion valve |
| Serwis, seria części zamiennych | TE 5 |
| Temperature range [°C] [max] | -55 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -80 °C |
| Typ produktu | TE 5 |
| Typ przyłącza wyrównawczego | Do lutowania, ODF |
| Typ, oznaczenie | Element |
| Wyrównywanie ciśnienia | Wyrównanie zewnętrznie |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | -65 °F |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -112 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.56 Kilogram |
| Masa netto | 0.478 Kilogram |
| Objętość | 1.739 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428148283 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |