Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

Element zaworu rozprężnego, TE 5, R407C

067B3278

Zakres temperatur [°C]: -40 - 10, Wyrównywanie ciśnienia: Wyrównanie zewnętrznie

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyEACLLC CDC TYSK
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]28.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]400 psig
Contains batteriesNo
CzynnikR407C
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [cal]118.0 in
Długość kapilary [mm]3000 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówZawory rozprężne
Material DescriptionTEZ 5 Element
Materiał korpusuMosiądz
Nazwa produktuElement zaworu rozprężnego
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar wyrównania [cal]1/4 in
SCIP dossier no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier product nameTE -Thermostatic expansion valve
Serwis, seria części zamiennychTE 5
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Typ produktuTE 5
Typ przyłącza wyrównawczegoŚrubunek
Typ, oznaczenieElement
Wyrównywanie ciśnieniaWyrównanie zewnętrznie
Zakres nastawy, maks. [°F]50 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-40 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.522 Kilogram
Masa netto0.44 Kilogram
Objętość1.683 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428149105
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm