Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TE 2_068Z7479, 068Z7480, 068Z3358

Termostatyczny zawór rozprężny, TE 2, R455A

068Z7499

Zakres temperatur [°C]: -40 - 10, Wyrównywanie ciśnienia: Wyrównanie zewnętrznie

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyEACUA
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Ciśnienie robocze, maks. [bar]34.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]500 psig
Contains batteriesNo
Części w komplecieOpaska do mocowania czujnika
Części zamienneAkcesoria TXV
CzynnikR455A
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [cal]59.0 in
Długość kapilary [mm]1500 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
FiguraKątowy
Grupa produktówZawory rozprężne
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare
Materiał korpusuMosiądz
Materiał przyłączaMosiądz
Nazwa produktuTermostatyczny zawór rozprężny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przegrzanie statyczne (SS) [°C]4.00 °C
Przegrzanie statyczne (SS) [°F]7.20 °F
PrzepływDwukierunkowy z dyszą 01-05
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar wlotu [cal]3/8 in
Rozmiar wylotowy [cal]1/2 in
Rozmiar wyrównania [cal]1/4 in
SCIP dossier no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product nameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
SerwisCzęści zamienne TXV
Serwis, seria części zamiennychT2/TE2
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Typ produktuTE 2
Typ przyłącza wlotowegoŚrubunek
Typ przyłącza wylotowegoŚrubunek
Typ przyłącza wyrównawczegoŚrubunek
Ustawianie wartości przegrzaniaRegulowany
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Wyrównywanie ciśnieniaWyrównanie zewnętrznie
Zakres nastawy, maks. [°F]50 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-40 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.316 Kilogram
Masa netto0.294 Kilogram
Objętość0.489 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424221591
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm