Termostatyczny zawór rozprężny, TE 2, R448A; R449A
068Z3814
Zakres Temperatury [°C]: -60 - -25, Wyrównywanie ciśnienia: Wyrównanie zewnętrznie
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: T2 / TE2, T 2 / TE 2
068Z3814
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | EACLLC CDC TYSK |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 34.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 500 psig |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | Opaska do mocowania czujnika |
| Części zamienne | Akcesoria TXV |
| Czynnik | R448AR449A |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Długość kapilary [cal] | 59.0 in |
| Długość kapilary [mm] | 1500 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Figura | Kątowy |
| Grupa produktów | Zawory rozprężne |
| Kategoria cieczy | 2 |
| Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
| Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
| Material Description | TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder I/45 |
| Materiał korpusu | Mosiądz |
| Materiał przyłącza | MosiądzMiedź |
| Nazwa produktu | Termostatyczny zawór rozprężny |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 45 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Produkt identyczny | 068Z3738 |
| Przegrzanie statyczne (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Przegrzanie statyczne (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Przepływ | W jednym kierunku |
| Punkt MOP [°C] | -20 °C |
| Punkt MOP [°F] | -5 °F |
| Punkt MOP [psig] | MOP 35 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar wlotu [cal] | 3/8 in |
| Rozmiar wylotowy [cal] | 1/2 in |
| Rozmiar wyrównania [cal] | 1/4 in |
| SCIP dossier no. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP dossier product name | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Serwis | Części zamienne TXV |
| Serwis, seria części zamiennych | T2/TE2 |
| Typ produktu | TE 2 |
| Typ przyłącza wlotowego | Śrubunek |
| Typ przyłącza wylotowego | DO LUTOWANIA |
| Typ przyłącza wyrównawczego | DO LUTOWANIA |
| Ustawianie wartości przegrzania | Regulowany |
| Wyrównywanie ciśnienia | Wyrównanie zewnętrznie |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | -25 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | -15 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -60 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -75 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.777 Kilogram |
| Masa netto | 0.777 Kilogram |
| Objętość | 0.777 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162595107 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |