Termostatyczny zawór rozprężny, TE 2, R404A/R507A
068Z3640
Zakres temperatur [°C]: -40 - -5, Wyrównywanie ciśnienia: Wyrównanie zewnętrznie
068Z3640
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | EACUA |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 34.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 500 psig |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | Opaska do mocowania czujnika |
| Części zamienne | Akcesoria TXV |
| Czynnik | R404A/R507A |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Długość kapilary [cal] | 59.0 in |
| Długość kapilary [mm] | 1500 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Figura | Kątowy |
| Grupa produktów | Zawory rozprężne |
| Kategoria cieczy | 2 |
| Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
| Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
| Material Description | TE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare I/45 |
| Materiał korpusu | Mosiądz |
| Materiał przyłącza | Mosiądz |
| Nazwa produktu | Termostatyczny zawór rozprężny |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 45 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt identyczny | 068Z3407 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przegrzanie statyczne (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Przegrzanie statyczne (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Przepływ | W jednym kierunku |
| Punkt MOP [°C] | 0 °C |
| Punkt MOP [°F] | 32 °F |
| Punkt MOP [psig] | MOP 75 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar wlotu [cal] | 3/8 in |
| Rozmiar wylotowy [cal] | 1/2 in |
| Rozmiar wyrównania [cal] | 1/4 in |
| SCIP dossier no. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP dossier product name | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Serwis | Części zamienne TXV |
| Serwis, seria części zamiennych | T2/TE2 |
| Temperature range [°C] [max] | -5 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Typ produktu | TE 2 |
| Typ przyłącza wlotowego | Śrubunek |
| Typ przyłącza wylotowego | Śrubunek |
| Typ przyłącza wyrównawczego | Śrubunek |
| Ustawianie wartości przegrzania | Regulowany |
| Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [SI] | OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [IMP] | OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Wyrównywanie ciśnienia | Wyrównanie zewnętrznie |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 25 °F |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -40 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.324 Kilogram |
| Masa netto | 0.291 Kilogram |
| Objętość | 0.5 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428028998 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |