Danfoss logo
TE 2 flare-solder, slimline valve body_068Z3811

Termostatyczny zawór rozprężny, TE 2, R22/R407C

068Z3363

Zakres temperatur [°C]: -60 - -25, Wyrównywanie ciśnienia: Wyrównanie zewnętrznie

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyEACUA
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Ciśnienie robocze, maks. [bar]34.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]500 psig
Contains batteriesNo
Części w komplecieOpaska do mocowania czujnika
Części zamienneAkcesoria TXV
CzynnikR22/R407C
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [cal]59.0 in
Długość kapilary [mm]1500 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
FiguraKątowy
Grupa produktówZawory rozprężne
Kategoria cieczy2
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Material DescriptionTEX 2 Fl/lod
Materiał korpusuMosiądz
Materiał przyłączaMosiądzMiedź
Nazwa produktuTermostatyczny zawór rozprężny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt identyczny068Z3556
Przegrzanie statyczne (SS) [°C]4.00 °C
Przegrzanie statyczne (SS) [°F]7.20 °F
PrzepływDwukierunkowy z dyszą 01-05
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar wlotu [cal]3/8 in
Rozmiar wylotu [mm]12.00 mm
Rozmiar wyrównania [mm]6 mm
SCIP dossier no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product nameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
SerwisCzęści zamienne TXV
Serwis, seria części zamiennychT2/TE2
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Typ produktuTE 2
Typ przyłącza wlotowegoŚrubunek
Typ przyłącza wylotowegoDO LUTOWANIA
Typ przyłącza wyrównawczegoDO LUTOWANIA
Ustawianie wartości przegrzaniaRegulowany
Wyrównywanie ciśnieniaWyrównanie zewnętrznie
Zakres nastawy, maks. [°F]-15 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-75 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.312 Kilogram
Masa netto0.28 Kilogram
Objętość0.489 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422118695
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm