Zawór pływakowy, SV 6
027B2026
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 21.8, Materiał przyłącza: Stal, Wartość Kv [m³/h]: 0.43, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 28, Zakres temperatur [°C]: -50 - 120
027B2026
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEEACUA |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 28.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 406 psig |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure max[bar] | 19 bar |
| Differential pressure max[psi] | 276.0 psi |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Float housig material | Steel |
| Grupa produktów | Regulatory poziomu cieczy |
| Kategoria cieczy | 12 |
| Kategoria PED | II |
| Material Description | SV 6 SVŘMMERVENT MED BEHOLDER DYSE: |
| Materiał korpusu | Stal |
| Materiał przyłącza | Stal |
| Nazwa produktu | Zawór pływakowy |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Zawór pływakowy |
| REACH Candidate List substances | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Typ produktu | SV 6 |
| Typ przyłącza rurociągu pilota | Welding |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| UL mark | Yes |
| Wartość Cv [gal/min] | 0.500 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 0.430 m³/h |
| Wielkość przyłącza wlotowego [mm] | 21.80 mm |
| Wyd. nom. warunki [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
| Wyd. nom. warunki [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
| Wydajność nominalna R134a [kW] | 29.90 kW |
| Wydajność nominalna R134a [TR] | 8.50 TR |
| Wydajność nominalna R22 [kW] | 38.30 kW |
| Wydajność nominalna R22 [TR] | 10.89 TR |
| Wydajność nominalna R404A/R507 [kW] | 28.10 kW |
| Wydajność nominalna R404A/R507 [TR] | 7.99 TR |
| Wydajność nominalna R717 [kW] | 186.0 kW |
| Wydajność nominalna R717 [TR] | 52.9 TR |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 248 °F |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 25.75 Kilogram |
| Masa netto | 24.5 Kilogram |
| Objętość | 69.3 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422148159 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |