Danfoss logo
SV 4 - SV 6 Float valve with housing

Zawór pływakowy, SV 5

027B2025

Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 21.8, Materiał przyłącza: Stal, Wartość Kv [m³/h]: 0.31, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 28, Zakres temperatur [°C]: -50 - 120

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Accessory (EF013236)TRUE
Balance pipe Weld conn. size1 in
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEACUA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]28.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]406 psig
Contains batteriesNo
CzynnikR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]21 bar
Differential pressure max[psi]305.0 psi
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Float housig materialSteel
Grupa produktówRegulatory poziomu cieczy
Kategoria cieczy12
Kategoria PEDII
Material DescriptionMODULATING LIQUID LEVEL REGULATORS: SV 5
Materiał korpusuStal
Materiał przyłączaStal
Nazwa produktuZawór pływakowy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Cecha
Wartość
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisZawór pływakowy
REACH Candidate List substancesNo
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Typ produktuSV 5
Typ przyłącza rurociągu pilotaWelding
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL markYes
Wartość Cv [gal/min]0.360 gal/min
Wartość Kv [m³/h]0.310 m³/h
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]21.80 mm
Wyd. nom. warunki [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Wyd. nom. warunki [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Wydajność nominalna R134a [kW]22.30 kW
Wydajność nominalna R134a [TR]6.34 TR
Wydajność nominalna R22 [kW]28.60 kW
Wydajność nominalna R22 [TR]8.13 TR
Wydajność nominalna R404A/R507 [kW]21.00 kW
Wydajność nominalna R404A/R507 [TR]5.97 TR
Wydajność nominalna R717 [kW]138.0 kW
Wydajność nominalna R717 [TR]39.2 TR
Zakres nastawy, maks. [°F]248 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-58 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto22.45 Kilogram
Masa netto22.35 Kilogram
Objętość59.675 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422148326
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm