Zawór pływakowy, SV 3E
027B0081
Zakres temperatur [°C]: -50 - 65, Produkt, opis: Zawór pływakowy, Certyfikaty, aprobaty: CE; EAC; UA
027B0081
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Balance pipe Solder conn. size | 1 1/8 in |
| Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEEACUA |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 28.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 406 psig |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure max[bar] | 16 bar |
| Differential pressure max[psi] | 232.0 psi |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Float housig material | Steel |
| Grupa produktów | Regulatory poziomu cieczy |
| Kategoria cieczy | 12 |
| Kategoria PED | I |
| Material Description | SV3-E FLOAT VALVE |
| Materiał korpusu | Low temperature steel |
| Materiał przyłącza | Low temperature, steel |
| Nazwa produktu | Zawór pływakowy |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Pilot line conn. size [mm] | OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
| Pilot line conn. size [mm] | OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Zawór pływakowy |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6 |
| SCIP dossier product name | SV |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Typ produktu | SV 3E |
| Typ przyłącza rurociągu pilota | Welding |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Wartość Cv [gal/min] | 0.160 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 0.140 m³/h |
| Wyd. nom. warunki [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
| Wyd. nom. warunki [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
| Wydajność nominalna R134a [kW] | 10.00 kW |
| Wydajność nominalna R134a [TR] | 2.84 TR |
| Wydajność nominalna R22 [kW] | 13.00 kW |
| Wydajność nominalna R22 [TR] | 3.70 TR |
| Wydajność nominalna R404A/R507 [kW] | 9.70 kW |
| Wydajność nominalna R404A/R507 [TR] | 2.76 TR |
| Wydajność nominalna R717 [kW] | 64.0 kW |
| Wydajność nominalna R717 [TR] | 18.2 TR |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 149 °F |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 7.608 Kilogram |
| Masa netto | 7.035 Kilogram |
| Objętość | 20.671 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428292184 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |