Danfoss logo
SV 1 - 3 Float valve

Zawór pływakowy, SV 3

027B2023

Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 25.7, Wartość Kv [m³/h]: 0.14, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 28, Zakres temperatur [°C]: -50 - 65

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Balance pipe Solder conn. size1 1/8 in
Balance pipe Weld conn. size1 in
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEACUAUL
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar]28.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]406 psig
Contains batteriesNo
CzynnikR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]16 bar
Differential pressure max[psi]232.0 psi
EU RoHS complianceOut of scope
Float housig materialLow temperature steel
Grupa produktówRegulatory poziomu cieczy
Kategoria cieczy12
Kategoria PEDI
Material DescriptionSV 3 SVŘMMERVEN
Materiał korpusuLow temperature steel
Materiał przyłączaLow temperature, steel
Nazwa produktuZawór pływakowy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Pilot line conn. size [mm]OD Ø9,8/ID Ø6,8
Pilot line conn. size [mm]OD Ø9,8/ID Ø6,8
Cecha
Wartość
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisZawór pływakowy
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6
SCIP dossier product nameSV
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Typ produktuSV 3
Typ przyłącza rurociągu pilotaWelding
UL markYes
Wartość Cv [gal/min]0.160 gal/min
Wartość Kv [m³/h]0.140 m³/h
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]25.70 mm
Wyd. nom. warunki [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Wyd. nom. warunki [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Wydajność nominalna R134a [kW]10.00 kW
Wydajność nominalna R134a [TR]2.84 TR
Wydajność nominalna R22 [kW]13.00 kW
Wydajność nominalna R22 [TR]3.70 TR
Wydajność nominalna R404A/R507 [kW]9.70 kW
Wydajność nominalna R404A/R507 [TR]2.76 TR
Wydajność nominalna R717 [kW]64.0 kW
Wydajność nominalna R717 [TR]18.2 TR
Zakres nastawy, maks. [°F]149 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-58 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto10.1 Kilogram
Masa netto6.689 Kilogram
Objętość20.671 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422036784
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm