Zawór pływakowy, HFI 050 F
148G3762
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 150, Typ przyłącza wlotowego: Kołnierz, Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 50, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 25, Zakres temperatur [°C]: -50 - 80
148G3762
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEEACUA |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 25.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 363 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria pływakowego zaworu rozprężnego |
| Czynnik | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Regulatory poziomu cieczy |
| Informacje dodatkowe | 2 przyłącza zewnętrzne (spustowe/wyrównawcze) |
| Kategoria cieczy | 12 |
| Kategoria PED | III |
| Malowany barwnąfarbą | Czerwonobrązowy |
| Material Description | HFI 050 FD 150 FLOAT VALVE w. 2 ex. con. |
| Nazwa produktu | Zawór pływakowy |
| Objętość osłony [l] | 8.20 L |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Zawór pływakowy |
| Przyłącze, standard | DIN 2635/2512-FEN 10220EN 1092-1 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Serwis | Części zamienne pływakowego zaworu rozprężnego |
| Stała zaworu | 33.58 |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Typ produktu | HFI 050 F |
| Typ przyłącza wlotowego | Kołnierz |
| Typ przyłącza wylotowego | Spoina doczołowa |
| Wielkość dyszy [mm] | 50.00 mm |
| Wielkość przyłącza wlotowego [cal] | 6" |
| Wielkość przyłącza wlotowego [mm] | 150.00 mm |
| Wielkość przyłącza wylotowego [cal] | 2 in |
| Wielkość przyłącza wylotowego [mm] | 50.0 mm |
| Wyd. nom. warunki [IMP] | R717: Temp. 14 - 95 °F |
| Wyd. nom. warunki [SI] | R717: Temp. -10 - 35 °C |
| Wydajność nominalna R717 [kW] | 800.0 kW |
| Wydajność nominalna R717 [TR] | 227.0 TR |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 176 °F |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 47.5 Kilogram |
| Masa netto | 0.007 Kilogram |
| Objętość | 108.199 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428412391 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |