Danfoss logo
HFI

Zawór pływakowy, HFI 070 F

148G3671

Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 100, Typ przyłącza wlotowego: Kołnierz, Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 50, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 25, Zakres temperatur [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Objętość netto [l]: 6.4

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Accessory (EF013236)TRUE
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEACUA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]25.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]363 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria pływakowego zaworu rozprężnego
CzynnikR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówRegulatory poziomu cieczy
Informacje dodatkowe2 przyłącza zewnętrzne (spustowe/wyrównawcze)
Kategoria cieczy12
Kategoria PEDIII
Malowany barwnąfarbąCzerwonobrązowy
Material DescriptionHFI 070 FD 100 FLOAT VALVE w. 2 ext. con
Materiał korpusuStal
Nazwa produktuZawór pływakowy
Objętość netto [gal US]1.69 gal
Objętość netto [l]6.400 L
Objętość osłony [gal US]2.17 gal
Objętość osłony [l]8.20 L
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisZawór pływakowy
Cecha
Wartość
Przyłącze, standardDIN 2635/2512-FEN 10220
REACH Candidate List substancesNo
SerwisCzęści zamienne pływakowego zaworu rozprężnego
Side branch 1 conn. size [in]3/8
Side branch 2 conn. size [in]1/2
Side branch Int/ExtExternal
Spare part (EF013237)TRUE
Stała zaworu100.00
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Typ produktuHFI 070 F
Typ przyłącza wlotowegoKołnierz
Typ przyłącza wylotowegoSpoina doczołowa
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Wielkość dyszy [mm]70.00 mm
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]4"
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]100.00 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]2 in
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]50.0 mm
Wyd. nom. warunki [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Wyd. nom. warunki [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
Wydajność nominalna R717 [kW]2400.0 kW
Wydajność nominalna R717 [TR]682.0 TR
Zakres nastawy, maks. [°F]176 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-58 °F
Zakres objętości cieczy [gal US] [Maks.]1.22 gal
Zakres objętości cieczy [gal US] [Min.]0.42 gal
Zakres objętości cieczy [l] [Maks.]4.6 L
Zakres objętości cieczy [l] [Min.]1.6 L

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto45.392 Kilogram
Masa netto39.336 Kilogram
Objętość103.997 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428345835
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm