Danfoss logo
HFI

Zawór pływakowy, HFI 060 F

148G3106

Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 150, Typ przyłącza wlotowego: Kołnierz, Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 50, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 25, Zakres temperatur [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Objętość netto [l]: 6.4

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Accessory (EF013236)TRUE
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEACUA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]25.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]363 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria pływakowego zaworu rozprężnego
CzynnikR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówRegulatory poziomu cieczy
Kategoria cieczy12
Kategoria PEDIII
Malowany barwnąfarbąCzerwonobrązowy
Material DescriptionHFI 060 FD 150 FLOAT VALVE
Materiał korpusuStal
Materiał przyłączaStal
Nazwa produktuZawór pływakowy
Objętość netto [gal US]1.69 gal
Objętość netto [l]6.400 L
Objętość osłony [gal US]2.17 gal
Objętość osłony [l]8.20 L
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisZawór pływakowy
Cecha
Wartość
Przyłącze, standardDIN 2635/2512-FEN 10220EN 1092-1
REACH Candidate List substancesNo
SerwisCzęści zamienne pływakowego zaworu rozprężnego
Side branch 1 conn. size [in]3/8
Side branch 2 conn. size [in]1/2
Side branch Int/ExtExternal
Spare part (EF013237)TRUE
Stała zaworu50.36
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Typ produktuHFI 060 F
Typ przyłącza wlotowegoKołnierz
Typ przyłącza wylotowegoSpoina doczołowa
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Wielkość dyszy [mm]60.00 mm
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]6"
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]150.00 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]2 in
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]50.0 mm
Wyd. nom. warunki [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Wyd. nom. warunki [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
Wydajność nominalna R717 [kW]1200.0 kW
Wydajność nominalna R717 [TR]341.0 TR
Zakres nastawy, maks. [°F]176 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-58 °F
Zakres objętości cieczy [gal US] [Maks.]1.22 gal
Zakres objętości cieczy [gal US] [Min.]0.42 gal
Zakres objętości cieczy [l] [Maks.]4.6 L
Zakres objętości cieczy [l] [Min.]1.6 L

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto56.49 Kilogram
Masa netto48.49 Kilogram
Objętość106.772 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428344128
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm