Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Zawór serwotłokowy sterowany pilotem, ICSH 25-15

148X1423

Przyłącze, typ: Mufa do spawania, Przyłącze, standard: ASME B 16.11, Pokrywa górna: 3 moduły robocze

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówRegionally specified kits
Material DescriptionICSH 25-15 (1/2" Port), 3/4" SW
Nazwa produktuZawór serwotłokowy sterowany pilotem
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Cecha
Wartość
Pokrywa górna3 moduły robocze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisPodwójny presostat
Przyłącze, rozmiar [cal]3/4 in
Przyłącze, standardASME B 16.11
Przyłącze, typMufa do spawania
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza (nominalny) [cal]1/2 in
Typ produktuICSH 25-15
Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Maks.]102.0 psig
Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Min.]0.0 psig

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto6.112 Kilogram
Masa netto0.007 Kilogram
Objętość0.007 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162663837
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm