Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Zawór serwotłokowy sterowany pilotem, ICSH 25-5

148X1418

Przyłącze, standard: ANSI B 16.22, Pokrywa górna: 1 moduł funkcyjny

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówRegionally specified kits
Material DescriptionICSH 25-5 (3/16" Port), 1-1/8" ODS
Nazwa produktuZawór serwotłokowy sterowany pilotem
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Cecha
Wartość
Pokrywa górna1 moduł funkcyjny
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisPodwójny presostat
Przyłącze, rozmiar [cal]1-1/8 in
Przyłącze, standardANSI B 16.22
Przyłącze, typODS
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza (nominalny) [cal]3/16 cal.
Typ produktuICSH 25-5
Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Maks.]102.0 psig
Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Min.]0.0 psig

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto6.112 Kilogram
Masa netto5.45 Kilogram
Objętość26.748 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162694176
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm