Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Zawór serwotłokowy sterowany pilotem, ICSH 32, 32 mm, Mufa do spawania

027H3377

Typ przyłącza wlotowego: Mufa do spawania, Przyłącze, standard: ASME B 16.11, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 32, Wartość Kv [m³/h]: 17

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikat ULZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0
Certyfikaty, aprobatyEACTÜVUAUL
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]65.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]943 psig
Contains batteriesNo
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówRegulatory ciśnienia i temperatury
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDII
Material DescriptionICSH 32 SOC
Nazwa produktuZawór serwotłokowy sterowany pilotem
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Pokrywa górna3 moduły robocze
Cecha
Wartość
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisZawór serwosterowany
Przyłącze, standardASME B 16.11
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Typ produktuICSH 32
Typ przyłącza wlotowegoMufa do spawania
Typ przyłącza wylotowegoMufa do spawania
UL markYes
Wartość Cv [gal/min]20.000 gal/min
Wartość Kv [m³/h]17.000 m³/h
Wersja zaworuWersja standardowa
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]1 1/4 in
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]32.00 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]1 1/4 in
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]32.0 mm
Zakres nastawy, maks. [°F]248 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto6.993 Kilogram
Masa netto5.792 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość8.68 Liter
EAN/UPC5702428514507