Zawór serwotłokowy sterowany pilotem, ICSH 25, 25 mm, Spoina doczołowa
027H2309
Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Przyłącze, standard: EN 10220, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 25, Wartość Kv [m³/h]: 11.5
027H2309
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikat UL | ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0 |
| Certyfikaty, aprobaty | EACUAUL |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 65.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 943 psig |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Figura | Przelotowy |
| Grupa produktów | Regulatory ciśnienia i temperatury |
| Kategoria cieczy | 1 |
| Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | ICSH 25 DIN |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Nazwa produktu | Zawór serwotłokowy sterowany pilotem |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Pokrywa górna | 3 moduły robocze |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Produkt, opis | Zawór serwosterowany |
| Przyłącze, standard | EN 10220 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Typ produktu | ICSH 25 |
| Typ przyłącza wlotowego | Spoina doczołowa |
| Typ przyłącza wylotowego | Spoina doczołowa |
| UL mark | Yes |
| Wartość Cv [gal/min] | 13.340 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 11.500 m³/h |
| Wersja zaworu | Wersja standardowa |
| Wielkość przyłącza wlotowego [cal] | 1" |
| Wielkość przyłącza wlotowego [mm] | 25.00 mm |
| Wielkość przyłącza wylotowego [cal] | 1" |
| Wielkość przyłącza wylotowego [mm] | 25.0 mm |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 248 °F |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -76 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 5.216 Kilogram |
| Masa netto | 4.765 Kilogram |
| Objętość | 8.68 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428998796 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |