Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 150-DM-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 150-DM

148X1462

Connection Type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Connection size [in]: 6 in, Top cover: 3 function modules

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraStraightway
Grupa produktówRegionally specified kits
Material DescriptionICS 150-DM 6" BW CVE-L
Nazwa produktuPilot operated servo valve
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 pc
Opakowanie, rodzajSingle pack
Pokrywa górna3 function modules
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisElectronic control. regulator
Cecha
Wartość
Przyłącze, rozmiar [cal]6 in
Przyłącze, standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Przyłącze, typButt weld
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza (nominalny) [cal]6 in
Typ gniazdaPCVP-L
Typ gniazdaSIEVM-NC
Typ gniazdaSIICVE-L
Typ produktuICS 150-DM
Typ przyłącza wlotowegoButt weld
Typ przyłącza wylotowegoButt weld
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]6 in
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]6 in
WyposażenieCap
Zastosowanie produktuElectronic control. Regulator

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto7.004 Kilogram
Masa netto6.253 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość203.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm