Danfoss logo
Zawór serwotłokowy sterowany pilotem, ICS 80-DM-product-details

Zawór serwotłokowy sterowany pilotem, ICS 80-DM

148X1459

Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Przyłącze, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Pokrywa górna: 3 moduły robocze

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Ciśnienie robocze, maks. [psig]754 psig
Contains batteriesNo
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444AR447AR447BR448AR449AR449BR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatkowy tekst na etykiecie USw/change over to const. press.
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówRegionally specified kits
Material DescriptionICS 80-DM 3" BW CVE-L
Materiał korpusuStal
Nazwa produktuZawór serwotłokowy sterowany pilotem
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
OpisICS 80 -DM, 3" BW , CVE-L
P-port_2CVP-L
Pokrywa górna3 moduły robocze
Cecha
Wartość
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisRegulator elektroniczny
Przyłącze standardoweButt weld
Przyłącze, standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Przyłącze, typSpoina doczołowa
Typ gniazdaSIEVM NC
Typ gniazdaSIICVE-L
Typ produktuICS 80-DM
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]3"
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]80.00 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]3"
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]80.0 mm
Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Maks.]102.0 psig
Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Min.]19.5 psig

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto7.036 Kilogram
Masa netto6.253 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość22.493 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm