Zawór serwotłokowy sterowany pilotem, ICS 50-DM
148X1456
Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Przyłącze, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Pokrywa górna: 3 moduły robocze
148X1456
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatkowy tekst na etykiecie US | with change over to constant p |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Figura | Przelotowy |
| Grupa produktów | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 50 -DM, 2-1/2" BW , CVE-L |
| Materiał korpusu | Stal |
| Nazwa produktu | Zawór serwotłokowy sterowany pilotem |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Opis | ICS 50 -DM, 2-1/2" BW , CVE-L |
| Pokrywa górna | 3 moduły robocze |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Produkt, opis | Regulator elektroniczny |
| Przyłącze standardowe | Butt weld |
| Przyłącze, standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Przyłącze, typ | Spoina doczołowa |
| REACH Candidate List substances | No |
| Standard przyłącza wylotowego | BUTT WELD |
| Typ gniazdaP | CVP-L |
| Typ gniazdaSI | EVM NC |
| Typ gniazdaSII | CVE-L |
| Typ produktu | ICS 50-DM |
| Typ przyłącza wlotowego | Spoina doczołowa |
| Typ przyłącza wylotowego | Spoina doczołowa |
| Wielkość przyłącza wlotowego [cal] | 2 1/2" |
| Wielkość przyłącza wlotowego [mm] | 65.00 mm |
| Wielkość przyłącza wylotowego [cal] | 2 1/2" |
| Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Maks.] | 102.0 psig |
| Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Min.] | 19.5 psig |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 7.036 Kilogram |
| Masa netto | 6.253 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 22.493 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |