Danfoss logo
Zawór serwotłokowy sterowany pilotem, ICS 50-DM-product-details

Zawór serwotłokowy sterowany pilotem, ICS 50-DM

148X1455

Przyłącze, typ: Mufa do spawania, Przyłącze, standard: ASME B 16.11, Pokrywa górna: 3 moduły robocze

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444AR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatkowy tekst na etykiecie USwith change over to constant p
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówRegionally specified kits
Material DescriptionICS 50 -DM, 2" SW , CVE-L
Materiał korpusuStal
Nazwa produktuZawór serwotłokowy sterowany pilotem
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Pokrywa górna3 moduły robocze
Cecha
Wartość
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisRegulator elektroniczny
Przyłącze standardoweSocket weld
Przyłącze, standardASME B 16.11
Przyłącze, typMufa do spawania
REACH Candidate List substancesNo
Typ gniazdaPCVP-L
Typ gniazdaSIEVM NC
Typ gniazdaSIICVE-L
Typ produktuICS 50-DM
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]2 in
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]50.00 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]2 in
Zakres ciśnienia (Pe) [psig]754.0 psig
Zakres ciśnienia [psig] (CVP) [Maks.]102.0 psig
Zakres ciśnienia [psig] (CVP) [Min.]19.5 psig

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto7.004 Kilogram
Masa netto6.169 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość22.493 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm