Zawór serwotłokowy sterowany pilotem, ICS 40-DM
148X1440
Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Przyłącze, standard: ASME B 16.11, Pokrywa górna: 3 moduły robocze
148X1440
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Figura | Przelotowy |
| Grupa produktów | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 40 -DM, 1-1/2" BW , CVE-L w/ICAD |
| Nazwa produktu | Zawór serwotłokowy sterowany pilotem |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | ICS40-DM,1-1/2"SW,CVE-Lw/ICAD |
| Pokrywa górna | 3 moduły robocze |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Regulator elektroniczny |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 1 1/2 in |
| Przyłącze, standard | ASME B 16.11 |
| Przyłącze, typ | Spoina doczołowa |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przyłącza (nominalny) [cal] | 1 1/2 in |
| Typ produktu | ICS 40-DM |
| Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Maks.] | 102.0 psig |
| Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Min.] | 0.0 psig |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 12.6 Kilogram |
| Masa netto | 11.146 Kilogram |
| Objętość | 56.285 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255031666 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |