Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Zawór serwotłokowy sterowany pilotem, ICS 65

148X1434

Przyłącze, typ: Lutowanie, Przyłącze, standard: ASME B 16.22, Pokrywa górna: Siłownik

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatkowy tekst na etykiecie USz szerokim elektrycznym otwieraniem
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówRegionally specified kits
Material DescriptionICS 65 BL 3" BW 0-102 PSIG
Nazwa produktuZawór serwotłokowy sterowany pilotem
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Pokrywa górnaSiłownik
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisRegulator różnicy ciśnień
Przyłącze, rozmiar [cal]2 5/8 in
Przyłącze, standardASME B 16.22
Przyłącze, typLutowanie
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza (nominalny) [cal]2 1/2 cala
Typ produktuICS 65
Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Maks.]102.0 psig
Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Min.]0.0 psig

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto18.875 Kilogram
Masa netto16.843 Kilogram
Objętość56.025 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162663776
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm