Zawór serwotłokowy sterowany pilotem, ICS 25-20
148X1398
Przyłącze, typ: Mufa do spawania, Przyłącze, standard: ASME B 16.11, Pokrywa górna: 3 moduły robocze
148X1398
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatkowy tekst na etykiecie US | z szerokim elektrycznym otwieraniem |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Figura | Przelotowy |
| Grupa produktów | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 25-20 S 3/4" Port w 3/4" BW conn. |
| Nazwa produktu | Zawór serwotłokowy sterowany pilotem |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Pokrywa górna | 3 moduły robocze |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Regulator ciśnienia wlotowego |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 3/4 in |
| Przyłącze, standard | ASME B 16.11 |
| Przyłącze, typ | Mufa do spawania |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przyłącza (nominalny) [cal] | 3/4 in |
| Typ produktu | ICS 25-20 |
| Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Maks.] | 131.0 psig |
| Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Min.] | 20.0 psig |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 8.768 Kilogram |
| Masa netto | 8.737 Kilogram |
| Objętość | 22.493 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424628697 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |