Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Zawór serwotłokowy sterowany pilotem, ICS 25-10-O

148X1383

Przyłącze, typ: DO LUTOWANIA, Przyłącze, standard: DO LUTOWANIA ANSI, Pokrywa górna: 1 moduł funkcyjny

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówRegionally specified kits
Material DescriptionICS 25-10-O 1-1/8" ODS conn and CVC-M pi
Nazwa produktuZawór serwotłokowy sterowany pilotem
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Cecha
Wartość
Pokrywa górna1 moduł funkcyjny
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisRegulator ciśnienia wylotowego
Przyłącze, rozmiar [cal]1 1/8 in
Przyłącze, standardDO LUTOWANIA ANSI
Przyłącze, typDO LUTOWANIA
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza (nominalny) [cal]3/8 in
Typ produktuICS 25-10-O
Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Maks.]406.0 psig
Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Min.]58.0 psig

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto6.292 Kilogram
Masa netto5.428 Kilogram
Objętość22.493 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424500856
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm