Zawór serwotłokowy sterowany pilotem, ICS 65
148X1376
Przyłącze, typ: Lutowanie, Przyłącze, standard: ASME B 16.22, Pokrywa górna: Siłownik
148X1376
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Figura | Przelotowy |
| Grupa produktów | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 65 w/ 2-5/8" ODS connections and EVM |
| Nazwa produktu | Zawór serwotłokowy sterowany pilotem |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Pokrywa górna | Siłownik |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Zawór elektromagnetyczny |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 2 5/8 in |
| Przyłącze, standard | ASME B 16.22 |
| Przyłącze, typ | Lutowanie |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przyłącza (nominalny) [cal] | 2 1/2 cala |
| Typ produktu | ICS 65 |
| Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Maks.] | 102.0 psig |
| Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Min.] | 20.0 psig |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 16.413 Kilogram |
| Masa netto | 15.222 Kilogram |
| Objętość | 68.684 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424286552 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |