Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Zawór serwotłokowy sterowany pilotem, ICS 25-15-S

148X1364

Przyłącze, typ: Mufa do spawania, Przyłącze, standard: ASME B 16.11, Pokrywa górna: 3 moduły robocze

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatkowy tekst na etykiecie USz elektrycznym zamykaniem
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraPrzelotowy
FunkcjaPilot operated servo valve
Grupa produktówRegionally specified kits
Material DescriptionICS 25-15-S 1" SW conn. EVM(NC) & CVP-M
Nazwa produktuZawór serwotłokowy sterowany pilotem
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Pokrywa górna3 moduły robocze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisRegulator ciśnienia wlotowego
Przyłącze, rozmiar [cal]1 in
Przyłącze, standardASME B 16.11
Przyłącze, typMufa do spawania
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza (nominalny) [cal]1/2 in
Typ produktuICS 25-15-S
Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Maks.]406.0 psig
Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Min.]58.0 psig

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto7.367 Kilogram
Masa netto5.846 Kilogram
Objętość22.493 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424162672
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm