Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 50-L-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 50-L

148X1219

Connection type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 2 in, Top cover: 1 function module

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraStraightway
Grupa produktówRegionally specified kits
Material DescriptionICS 50-L, 2'' SOC, 58 to 406 PSIG
Materiał korpusuSteel
Nazwa produktuPilot operated servo valve
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 pc
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajSingle pack
Pokrywa górna1 function module
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisDifferential press. regulator
Przyłącze, rozmiar [cal]2 in
Przyłącze, standardASME B 16.11
Przyłącze, typSocket weld
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza (nominalny) [cal]2 in
Typ produktuICS 50-L
Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Maks.]406.0 psig
Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Min.]58.0 psig

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto10.832 Kilogram
Masa netto10.632 Kilogram
Objętość26.748 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255032373
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm