Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Zawór serwotłokowy sterowany pilotem, ICS 50

148X1210

Przyłącze, typ: Lutowanie, Przyłącze, standard: ASME B 16.22, Pokrywa górna: 3 moduły robocze

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówRegionally specified kits
Material DescriptionICS 50 Soleniod, 2-1/8" ODS conn.
Nazwa produktuZawór serwotłokowy sterowany pilotem
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Cecha
Wartość
Pokrywa górna3 moduły robocze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisZawór elektromagnetyczny
Przyłącze, rozmiar [cal]2 1/8 in
Przyłącze, standardASME B 16.22
Przyłącze, typLutowanie
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza (nominalny) [cal]2"
Typ produktuICS 50
Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Maks.]131.0 psig
Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Min.]14.8 psig

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto13.24 Kilogram
Masa netto0.007 Kilogram
Objętość22.493 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428993838
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm