Zawór serwotłokowy sterowany pilotem, ICS 50-L
148X1051
Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Przyłącze, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Przyłącze, rozmiar [cal]: 2 1/2 in, Pokrywa górna: 3 moduły robocze
148X1051
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Figura | Przelotowy |
| Grupa produktów | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 50-L, 2-1/2" BW, 0 to 102 PSIG |
| Nazwa produktu | Zawór serwotłokowy sterowany pilotem |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Pokrywa górna | 3 moduły robocze |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Regulator różnicy ciśnień |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 2 1/2 in |
| Przyłącze, standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Przyłącze, typ | Spoina doczołowa |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przyłącza (nominalny) [cal] | 2" |
| Typ produktu | ICS 50-L |
| Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Maks.] | 102.0 psig |
| Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Min.] | 0.0 psig |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 14.77 Kilogram |
| Masa netto | 0.007 Kilogram |
| Objętość | 26.748 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428976169 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |