Zawór serwotłokowy sterowany pilotem, ICS 25-B-(H)A4AB
148X0974
Produkt, opis: Regulator ciśnienia wlotowego, 20 psig - 102 psig, Pokrywa górna: 3 moduły robocze
148X0974
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatkowy tekst na etykiecie US | z szerokim elektrycznym otwieraniem |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Figura | Przelotowy |
| Grupa produktów | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 25-B-(H)A4AB1in.(20in HGto102psig) |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Zawór serwotłokowy sterowany pilotem |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Pokrywa górna | 3 moduły robocze |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Regulator ciśnienia wlotowego |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | ICS 25-B-(H)A4AB |
| Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Maks.] | 102.0 psig |
| Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Min.] | 20.0 psig |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 8.54 Kilogram |
| Masa netto | 0.007 Kilogram |
| Objętość | 22.493 Cubic decimeter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428944045 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |