Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Zawór serwotłokowy sterowany pilotem, ICS 100-O

148X0942

Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Przyłącze, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Pokrywa górna: 3 moduły robocze

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówRegionally specified kits
Material DescriptionICS 100-O, 4" BW, 14.8 in.Hg to 131 PSIG
Nazwa produktuZawór serwotłokowy sterowany pilotem
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Cecha
Wartość
Pokrywa górna3 moduły robocze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisRegulator ciśnienia wylotowego
Przyłącze, rozmiar [cal]4 in
Przyłącze, standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza (nominalny) [cal]4"
Typ produktuICS 100-O
Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Maks.]131.0 psig
Zakres ciśnienia (Pe) [psig] [Min.]14.0 psig

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto54.942 Kilogram
Masa netto54 Kilogram
Objętość1.245 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428929219
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm